LTM4624 效率、热性能和负载瞬态性能
2017-09-18
LTM4624 是一款采用纤巧型 6.25 x 6.25 x 5.01mm 封装的 4A 降压型µModule 稳压器。LTM4624 解决方案的运作仅需两个陶瓷电容器 (1206 外壳尺寸) 和一个电阻器 (0603 尺寸),其在采用单面 PCB 时的占板面积小于 1cm2。通过本视频我们看到:当采用演示板 DC1889 时,LTM4624 能够从一个 5V 和 12V 输入为一个 1.8V、4A 负载提供高于 80% 的效率,并实现了低温升和卓越的瞬态响应。
LTM4624 效率、热性能和负载瞬态性能
2017-09-18
LTM4624 是一款采用纤巧型 6.25 x 6.25 x 5.01mm 封装的 4A 降压型µModule 稳压器。LTM4624 解决方案的运作仅需两个陶瓷电容器 (1206 外壳尺寸) 和一个电阻器 (0603 尺寸),其在采用单面 PCB 时的占板面积小于 1cm2。通过本视频我们看到:当采用演示板 DC1889 时,LTM4624 能够从一个 5V 和 12V 输入为一个 1.8V、4A 负载提供高于 80% 的效率,并实现了低温升和卓越的瞬态响应。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}