具 4 个调节环路的 80V、98% 效率、四开关同步降压-升压型控制器 IC

2017-09-18

在当今的新式电子系统中,越来越需要那种不仅仅能够将一个电压转换为另一个电压的电源转换电路。有些系统需要一个恒定电流、恒定电压输出,而另一些系统则可能需要对可从输入吸收的最大电流加以限制。还有一些系统或许要求将电源转换芯片与一个微控制器接口,这样就能测量和控制其他的参数。所有这些都是在非常高转换效率和高工作电压范围等标准需求之外的附加要求。 凌力尔特的 LT®8705 是一款具有 4 个调节环路的降压-升压型控制器 IC,其能采用高达 80V 的输入电压运作,并产生一个高达 80V 的输出电压。LT8705可在输入电压高于、等于或低于期望输出电压的情况下运作,与此同时实现 98% 以上的转换效率。该器件能在输入和输出电压之间的关系发生变化时平稳地从降压区过渡到降压-升压区再到升压区。强大的集成型栅极驱动器允许单个 LT8705 电路处理高达 250W 的功率。 LT8705 内置了 4 个调节环路。这些环路可通过设置以调节输出电压、输出电流、输入电流和输入电压。在一个给定的系统中,可以采用这些环路的任意组合。状态引脚可用于指示在某一给定时刻中哪个环路或哪些环路处于运行状态。另外,LT8705 还包括一个内置线性稳压器,可用于为其他负载 (例如:一个微控制器) 供电。 观看视频了解更多内容。

具 4 个调节环路的 80V、98% 效率、四开关同步降压-升压型控制器 IC

2017-09-18
在当今的新式电子系统中,越来越需要那种不仅仅能够将一个电压转换为另一个电压的电源转换电路。有些系统需要一个恒定电流、恒定电压输出,而另一些系统则可能需要对可从输入吸收的最大电流加以限制。还有一些系统或许要求将电源转换芯片与一个微控制器接口,这样就能测量和控制其他的参数。所有这些都是在非常高转换效率和高工作电压范围等标准需求之外的附加要求。 凌力尔特的 LT®8705 是一款具有 4 个调节环路的降压-升压型控制器 IC,其能采用高达 80V 的输入电压运作,并产生一个高达 80V 的输出电压。LT8705可在输入电压高于、等于或低于期望输出电压的情况下运作,与此同时实现 98% 以上的转换效率。该器件能在输入和输出电压之间的关系发生变化时平稳地从降压区过渡到降压-升压区再到升压区。强大的集成型栅极驱动器允许单个 LT8705 电路处理高达 250W 的功率。 LT8705 内置了 4 个调节环路。这些环路可通过设置以调节输出电压、输出电流、输入电流和输入电压。在一个给定的系统中,可以采用这些环路的任意组合。状态引脚可用于指示在某一给定时刻中哪个环路或哪些环路处于运行状态。另外,LT8705 还包括一个内置线性稳压器,可用于为其他负载 (例如:一个微控制器) 供电。 观看视频了解更多内容。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目