VSC7161

过期

10端口SAS扩展器,工作于1.5Gbps和3.0Gbps

低成本、单芯片SAS边沿/扇出扩展器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10端口自配置1.5Gbps和3.0Gbps串行连接SCSI (SAS)扩展器
  • 自动链路速度检测和协商
  • 符合ANSI T10 SAS 1.1规范
  • 6种可编程输出电平
  • 9种可编程输出预加重
  • 可编程输入信号均衡
  • 嵌入式v3000处理器(Stanford-1型32位RISC)用于实现本地控制和扩展器或厂家特定的机箱管理功能
  • 可单周期访问32kB内部用户数据SRAM
  • 基于JTAG的硬件CPU调试接口
  • 软件兼容于SCSI、光纤通道、串行ATA (SATA)、SFF-8067、IPMI及其它设备的Maxim机箱管理处理器
  • 3种工作模式:SPI主机设备、自主和从机设备
  • 无阻塞切换架构
  • 路由表(多达160个目的地址),支持扩展配置(简单级联)
  • SMP虚拟PHY目标功能
  • 支持STP/SATA桥接功能(每个PHY一路)
  • STP源
  • 为带内SES集成SSP引擎
  • 支持多端口(任意数量的端口)
  • 各种诊断和BIST功能
  • 双多主I²C串行接口
  • 具有调制解调器控制的多速率UART
  • 灵活的通用I/O,用于LED驱动、风扇环路控制等功能
  • 75MHz LVTTL参考时钟
  • 100Ω片上端接
  • 2.5V和3.3V外部供电
  • 片上稳压器提供1.8V核电压
  • 带裸焊盘的176引脚LQFP封装
  • 4.45W典型功耗,5.95W最大功耗
VSC7161
10端口SAS扩展器,工作于1.5Gbps和3.0Gbps
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC7161的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览