VSC7154

过期

36-PHY 1.5Gbps和3.0Gbps SAS边沿/扇出扩展器,提供路由和SSP引擎

低成本、单芯片SAS边沿/扇出扩展器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成SerDes的36路SAS扩展PHY
  • 各PHY可独立工作于1.5Gbps或3.0Gbps
  • 可配置为SAS扇出或边沿扩展器
  • 无阻塞切换架构(可实现任意PHY到任意PHY的联通)
  • 路由表(多达320个目的地址)
  • 具有源和目标功能的SMP和SSP虚拟PHY
  • 集成机箱管理处理器(Stanford-1型32位RISC)用于本地控制和SES功能
  • 4种工作模式:并行主设备、并行从设备、I²C串行接口从设备和SPI™主设备
  • 自动PHY速度检测和协商
  • 串行ATA驱动器支持内部STP/SATA桥接功能(每个PHY一路)
  • 可编程输出去加重和输入信号均衡
  • 支持多端口
VSC7154
36-PHY 1.5Gbps和3.0Gbps SAS边沿/扇出扩展器,提供路由和SSP引擎
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
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC7154的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览