SSM3582A
推荐用于新设计2 路、31.76 W、数字输入、无滤波器立体声 D 级音频放大器
- 产品模型
- 3
概述
- 数字输入立体声、高效率D类放大器
- 采用4.5 V至16.5 V单电源供电
- 先进的专有无滤波Σ-Δ调制
- 106.5 dB SNR(PO = 8.1 W,RL = 8 Ω,AV = 19 dB,PVDD = 12 V,A加权)
- THD:0.004%(5W,驱动至8 Ω负载时)
- 38.5 µV rms 输出电压噪声,f = 20 Hz 至 20 kHz,A 加权,PVDD = 16 V,8 Ω
- 爆音和免点击开关顺序
- 2× 14.67 W输出(采用12 V电源供电,驱动至4 Ω负载,<1% THD + N时)
- 2× 14.4 W输出(采用16 V电源供电,驱动至8 Ω负载,<1% THD + N时)
- 单声道模式,以增加最大输出功率
- 1× 49.69 W输出(采用16 V电源供电,驱动至2 Ω负载,<1% THD + N时)
- 支持低阻抗负载
- 低至3 Ω/5 μH(立体声模式)
- 低至2 Ω/5 μH(单声道模式)
- 高功效比
- 驱动到8 Ω负载的效率为93.8%
- 驱动到4 Ω负载的效率为90.6%
- 12.34 mA静态电流,采用12VPVDD单电源
- 采用内部LDO执行单电源供电或可以使用外部5 V和1.8 V电源供电,以实现最低功耗
- I2C控制和硬件模式,多达16个引脚可选插槽/地址
- 支持的采样速率:8 kHz至192 kHz(24位分辨率)
- 多种PCM音频串行数据格式
- TDM从机单总线上支持多达16个器件
- I2S或左对齐从机
- 可调满量程输出,为许多PVDD源量身定制
- 2节和3节锂离子电池
- 数字音量控制,具有可选平稳上升功能
- 自动关断功能
- 电源监控自动增益控制(AGC)功能降低了系统掉电
- 不带I2C的独立工作模式
- 通过I2C连接的温度传感器,具有1°C步进读出功能
- 短路、欠压和热保护
- 热预警
- 上电复位
- PVDD检测ADC
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装,具有裸露焊盘
SSM3582A是一款全集成式高效率、数字输入立体声D类音频放大器。该器件可以采用单电源供电且只需几个外部器件,电路物料清单明显缩减。
专有的扩频Σ-Δ调制方案可以直接连接到扬声器并确保一流的模拟性能,与其它D类架构相比,可提供更低的电磁辐射。可选超低电磁干扰(EMI)模式极大降低了100 MHz以上的电磁辐射,从而支持更长的扬声器电缆。音频以数字方式传输到放大器,从而尽量减少数字环境中信号损坏的可能性。该放大器提供出色的模拟性能,具有106 dB信噪比和低至0.004%的总谐波失真加噪声(THD + N)。
SSM3582A采用4.5 V至16.5 V单电源供电,能够以2× 15 W rms功率连续驱动8 Ω和4 Ω负载,总谐波失真(THD)小于1%。高效调制方案可在各种阻抗范围内保持出色的电源效率:驱动到8 Ω负载的效率为93.8%,驱动到4 Ω负载的效率为90.6%。输出脉冲优化在低至3 Ω/5 μH的阻抗下保持性能,以便与扩展带宽高频扬声器配合使用。
脉冲码调制(PCM)音频串行端口支持最常见的协议,如I2S、左对齐和时分多路复用(TDM),可在单个接口上提供多达16个器件,适用于多达32个音频播放通道。
IC工作通过专用I2C 接口进行控制。两个ADDRx引脚(2×,5级)在I2C和独立模式下定义多达16个独立的地址并自动设置默认的TDM插槽分配。
通过移除数字音频接口时钟触发微功耗关断模式,典型电流小于1 μA。此外还提供软件掉电模式。
输入端上没有信号时,自动关断特性可以关断放大器和数模转换器(DAC),从而在数字静音期间使功耗较小。当输入端上存在非零数据时,该器件会重启。静音和非静音转换没有爆音与喀嚓声。
SSM3582A的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。该器件内置热关断和输出短路保护以及具有可编程增益限制的热预警功能以保持工作状态。
SSM3582A采用40引脚、6 mm × 6 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP),配有散热焊盘以改善散热。
应用
- 移动计算
- 一体化计算机
- 便携式电子设备
- 无线扬声器
- 电视
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| SSM3582ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| SSM3582ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| SSM3582ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 13, 2026 - 24_0206 Qualification of Alternate Wafer Fab for TSMC 0.18um 40V BCDMOS Process |
||
| SSM3582ACPZ | 量产 | |
| SSM3582ACPZ-R7 | 量产 | |
| SSM3582ACPZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM3582A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论