SSM2377

量产

无滤波器、高效率、单声道2.5W D类音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以2.5 W功率驱动4Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
  • 效率:92%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于100 dB
  • 高电源抑制比(PSRR):80 dB (217 Hz)
  • 超低EMI辐射模式
  • 采用2.5 V至5.5 V单电源供电
  • 增益选择功能:6dB或12dB
  • 固定输入阻抗:80 kΩ
  • 关断电流:100 nA
  • 带自动恢复功能的短路和热保护
  • 提供9引脚1.2 mm × 1.2 mm WLCSP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制

SSM2377是一款全集成式高效率D类音频放大器,针对移动电话应用实现最高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.5 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供2.5 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。

SSM2377采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案也能以高效率工作。

采用5.0 V电源时,SSM2377能够以92%的效率将1.4 W功率驱动到8 Ω负载,信噪比(SNR)大于100 dB。

与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制(PDM)可提供更低的电磁辐射。扩频PDM固有的随机特性可以避免多个互相靠近的放大器发生时钟交调(差频效应)。

SSM2377产生的EMI辐射极低,大幅降低了D类输出(特别是100 MHz以上)的辐射。SSM2377通过了FCC B类辐射发射测试,测试使用50 cm无屏蔽扬声器电缆,无外部滤波。SSM2377的超低EMI辐射特性也有助于解决天线和RF灵敏度问题。

通过将GAIN引脚连接至VDD引脚或GND引脚,可以将该器件配置为6 dB或 12 dB增益设置。输入阻抗为固定值80 kΩ,与增益选择无关。

SSM2377具有微功耗关断模式,关断电流为20 nA(典型值)。对引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。

该器件还内置爆音与咔嚓声抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。此外还内置输入低通滤波,用于抑制对PDM调制器的带外噪声干扰。

SSM2377的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、0.4 mm间距、1.2 mm x 1.2 mm、无卤晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。

应用

  • 移动电话
  • MP3播放器
  • 便携式电子设备

SSM2377
无滤波器、高效率、单声道2.5W D类音频放大器
SSM2377-fbl SSM2377-pc
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
EVAL-SSM2377
SSM2377评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2377的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览