RH119

量产

高性能双通道比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

绝对最大额定值
  • 电源电压:36V
  • 输出至负电源电压:36V
  • 接地至负极电源电压:25V
  • 接地至正极电源电压:18V
  • 差分输入电压:±5V
  • 差动输入电流:±5mA
  • 输入电压(见注1)
  • 输出短路持续时间:10秒
  • 工作温度范围:-55°C至125°C
  • 储存温度范围:-65°C至150°C
  • 引线温度(焊接,10秒):300°C
RH119
高性能双通道比较器
RH119 Application Circuit RH119 Pin Configuration RH119 Total Dose Bias Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RH119的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览