PHY2210

过期

带有可调节预加重驱动器的均衡接收器

高度集成的收发器实现最小BOM的SFP+电缆装配

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持1Gbps至10.5Gbps范围内的多个速率
  • 支持1x、2x、4x、8x FC、10G以太网、10G光纤通道
  • IC具有超低功耗(500mW)
  • 集成限幅放大器,可编程CML输出摆幅
  • 信号丢失(LOS)和发送禁用功能
  • 3.3V单电源供电,-40°C至+85°C工作温度范围
  • 支持SFF 8472
  • 在24AWG双芯同轴电缆上传输10G信号时,距离可达15米;传输6.25G信号时,距离可到20米
PHY2210
带有可调节预加重驱动器的均衡接收器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 PHY2210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览