PHY1090

不推荐用于新设计

6G至10Gbps线性互阻放大器

用于PIN、APD和均衡器的TIA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1100nA RMS最大输入参考噪声
  • 高达2mAP-P的线性输入电平
  • 2kΩ典型互阻
  • 采用自动增益控制
  • 3.3V供电
  • 集成PIN滤波电容和电阻
  • 基于OMA的RSSI输出电流
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 1.169mm x 0.929mm管芯尺寸
PHY1090
6G至10Gbps线性互阻放大器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 PHY1090的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览