PHY1076

最后购买期限

125Mbps至2.7Gbps激光驱动器/后置放大器,带有数字诊断功能

可编程2.7G激光收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持125Mbps至2.7Gbps范围内的多个速率
  • 激光驱动器输出级,70mA (最大值)调制驱动电流和100mA偏置电流
  • 可编程平均功率控制环路
  • 温度补偿调制电流
  • 集成限幅放大器,可选择CML输出摆幅
  • 可编程接收器低通滤波器
  • 集成LOS功能
  • 利用外部MCU支持兼容于SFF-8472的数字诊断模式
  • 独立工作模式,从外部EEPROM加载器件参数
  • -40°C至+95°C工作环境温度范围
  • 6mm x 6mm、36引脚QFN封装
  • 视觉安全逻辑
PHY1076
125Mbps至2.7Gbps激光驱动器/后置放大器,带有数字诊断功能
PHY1076: Outline Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 PHY1076的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览