OP22S

过期

航空航天用可编程微功耗运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可编程电源电流:500nA至400µA
  • 单电源供电:+3V至+30V
  • 双电源供电:±1.5至±15V
  • 低输入失调电压:100µV(典型值)
  • 低输入失调电压漂移
  • 高共模输入范围
  • 高共模抑制比(CMRR)和高电源抑制比(PSRR
  • 高开环增益
  • ±30V输入过压保护
  • 单位增益稳定
OP22S
航空航天用可编程微功耗运算放大器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 OP22S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览