MAXQ1744
量产DeepCover超低功耗、读卡器安全处理器
业内唯一一款极超功耗的安全磁条读卡器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 三轨磁条读卡器接口
- 450µA读卡耗流
- AES/TDEA硬件加速器
- 动态篡改检测传感器
- 唯一的128位序列号
- 密匙存储具有可选的电池连接和瞬间擦除功能
- SPI、I2C端口
- 电源过压检测
- 2.1V至3.6V单电源供电
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储保护。
DeepCover MAXQ1744为超低功耗微处理器,集成三轨磁条读卡器、SPI和I2C接口、AES和TDEA加密引擎、一对动态篡改检测传感器、高精度振荡器。
MAXQ1744通过在磁卡读卡器内部安装安全微控制器(集成高速硬件加密引擎),为磁条读卡器提供高度可靠的安全保护。
MAXQ1744在连接电源后自动上电,并开始监测磁条读卡器。该模式下,MAXQ1744进入低功耗模式,允许瞬间响应刷卡,并且保证最长的电池寿命。
应用
- ATM
- 金融终端
- 移动支付终端
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXQ1744-DNS+ | DIE | ||
| MAXQ1744-FBX+ | LFCSP | ||
| MAXQ1744-FBX+T | LFCSP |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1744的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论