产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 加载电压/测量电流(FVMI)
  • 加载电流/测量电压(FIMV)
  • 加载电压/测量电压(FVMV)
  • 加载电流/测量电流(FIMI)
  • 无加载/测量电压(FNMV)
  • 无加载/测量电流(FNMI,仅E)
  • 端接/测量电流
  • 端接/测量电压
  • 5种可编程电流范围
    • ±2µA
    • ±20µA
    • ±200µA
    • ±2mA
    • ±64mA
  • -2V至+7V或-7V至+13V输入电压范围
  • 加载电流/测量电流电压偏置(IOS)可调
  • 加载输出电压钳位可设
  • 低泄漏、高阻抗测量和加载状态
  • 3线串行接口
  • 每PMU低至6mA (最大值)静态电流
MAX9952
双路引脚参数测量单元
MAX9951、MAX9952:功能框图
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
自动测试设备(ATE) 1
MAX9949 过期 双路引脚参数测量单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览