MAX995
量产高速、微功耗、低电压、SOT23封装、满摆幅输入/输出比较器
- 产品模型
- 4
概述
- 传输延迟:120ns
- 静态电源电流:48µA
- +2.5V至+5.5V单电源供电
- 共模输入电压范围扩展至供电轨以上250mV
- 推挽输出级的灌电流和拉电流为8mA (MAX987/MAX991/MAX995)
- 开漏输出电压超出VCC (MAX988/MAX992/MAX996)
- 专门设计的输出级可降低输出开关电流,从而充分降低总体功耗
- 1MHz开关频率下的电源电流为100µA
- 过驱输入无反相
- 采用节省空间的封装:
- 5引脚SC70 (MAX987/MAX988)
- 8引脚µMAX (MAX991/MAX992)
MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996单通道/双通道/四通道微功耗比较器具有低电压工作和轨到轨输入和输出。其工作电压范围为+2.5V至+5.5V,因此非常适合用于3V和5V系统。这些比较器还采用±1.25V至±2.75V双电源供电。每个比较器的电流消耗仅为48µA,同时实现120ns传播延迟。
输入偏置电流典型值为1.0pA,输入失调电压典型值为0.5mV。即便输入信号传送缓慢,内部迟滞也能确保干净的输出切换。
输出级的专门设计限制了开关时的电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺。MAX987/MAX991/MAX995具有可进行灌电流和拉电流操作的推挽输出级。大型内部输出驱动器支持轨到轨输出摆幅,负载高达8mA。MAX988/MAX992/MAX996具有可超出VCC拉至VEE以上6V(最大值)的开漏输出级。这些开漏版本非常适合用于电平转换器和双极性至单端转换器。
单通道MAX987/MAX988采用小型5引脚SC70封装,而双通道MAX991/MAX992则采用超小型µMAX®封装。
应用
- 数字线路接收器
- 接地/电源检测
- 红外接收器
- 电平转换器
- 移动通信
- 便携式电池供电系统
- 阈值检测器
- 窗口比较器
- 零交越检波器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX995ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX995ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX995EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX995EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX995ESD+ | 量产 | |
| MAX995ESD+T | 量产 | |
| MAX995EUD+ | 量产 | |
| MAX995EUD+T | 量产 | |
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX995ESD+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX995ESD+T | 量产 | |
|
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| MAX995ESD+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX995EUD+ | 量产 | |
| MAX995EUD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX995EUD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX995的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论