MAX98306
量产3.7W、D类立体声放大器
以微小的14引脚TDFN封装提供每通道3.7W的大功率驱动
- 产品模型
- 2
概述
- 5V供电时,能够为3Ω负载提供3.7W输出功率(10% THD);为8Ω负载提供1.7W输出功率(10% THD)
- 对长达12英寸的扬声器电缆,仍可通过EMI限制,无需滤波
- 在217Hz下具有83dB PSRR
- 扩展频谱调制和有源辐射抑制
- 5种引脚可选增益
- 卓越的咔嗒/噼噗声抑制
- 过热和过流保护
- 低电流关断模式
- 节省空间的3mm x 3mm x 0.75mm、14引脚TDFN封装
MAX98306立体声、3.7W、D类放大器能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能。器件提供5种可选增益(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),由一个增益选择输入(GAIN)设置。
具有有源辐射抑制的边沿速率和过冲控制电路,结合无滤波、扩展频谱调制架构(SSM)提供优异的EMI性能,并且省去了传统D类器件中常见的输出滤波电路。这些功能大大减少了系统所需的元件数量。
IC在3.7V供电时的静态电流为2.0mA,有效延长便携设备的电池使用寿命。
IC采用14引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 扬声器配件
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 便携式音频播放器
- 智能电话
- 平板电脑
- VoIP电话
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX98306ETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX98306ETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98306的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论