MAX9814

量产

具有AGC和低噪声麦克风偏置电路的麦克风放大器

集成自动增益控制,解决音频输出电平波动问题

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 自动增益控制(AGC)
  • 3种增益设置(40dB、50dB、60dB)
  • 可编程动作时间
  • 可编程动作和释放时间比
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 低输入噪声密度30nV/
  • 低THD:0.04% (典型值)
  • 低功耗关断模式
  • 内置2V低噪声麦克风偏置
  • 提供节省空间的14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装
  • -40°C至+85°C扩展级温度范围
MAX9814
具有AGC和低噪声麦克风偏置电路的麦克风放大器
MAX9814:简化框图
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
MAX9814EVKIT

MAX9814评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 20dB动态增益压缩
  • 可选的增益控制
  • 可编程动作时间
  • 可选择动作/释放比
  • 低功耗关断模式
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9814评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估单电源低噪声麦克风放大器IC MAX9814。MAX9814 IC包含低噪声放大器、输出放大器、麦克风偏置电压发生器和自动增益控制(AGC)等内部电路。麦克风放大器的总增益可选择40dB、50dB或60dB而无压缩。MAX9814利用压缩/限幅电路将麦克风输出限制为设定电压。

MAX9814评估板工作于2.7V至5.5V电源范围。评估板还具备低静态电流,提供关断控制以使功耗最小化。MAX9814 IC提供带裸焊盘的14引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)封装。

应用

  • Bluetooth®耳机
  • 数码相机
  • 数字摄像机
  • 娱乐系统(如:卡拉OK)
  • 高品质便携式录像机
  • IP电话/电话会议
  • PDA
  • 双向通信装置

MAX9814EVKIT
MAX9814评估板

最新评论

近期浏览