MAX978
推荐用于新设计单/双/四路、SOT23封装、单电源供电、高速、低功耗比较器
- 产品模型
- 4
概述
- 单电源供电:低至2.7V
- 传输延迟:20ns
- 电源电流:225µA
- 关断电流:1nA
- 轨到轨输出
- 接地检测输入
- 内部迟滞提供干净的切换操作
- 采用节省空间的封装
- SOT23 (MAX998)
- µMAX (MAX976)
- QSOP (MAX978)
MAX976/MAX978/MAX998双通道/四通道/单通道、高速、低功耗比较器针对+3V/+5V单电源应用进行了优化。它们实现了20ns的传播延迟,同时每个比较器的电源电流消耗仅为225µA。MAX998具有低功耗关断模式,可将输出置于高阻抗状态,并将电源电流降至1nA。
MAX976/MAX978/MAX998输入的共模电压范围扩展至地电压以下200mV。这些器件的输出支持轨到轨操作,无需外部上拉电路,因此非常适合连接CMOS/TTL逻辑。所有输入和输出均可承受任一电源轨的连续短路故障情况。即便输入信号传送缓慢,比较器的内部迟滞也能确保干净的输出切换。
对于空间要求严格的应用,单通道MAX998采用6引脚SOT23封装,双通道MAX976采用8引脚µMAX®封装,四通道MAX978采用16引脚QSOP封装。
应用
- 3V系统
- 电池供电应用
- 数字线路接收器
- 红外接收器
- 阈值检测器/鉴频器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX978EEE+ | QSOP | ||
| MAX978EEE+T | QSOP | ||
| MAX978ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX978ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX978的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论