MAX9746

1.2W、低EMI、无需滤波、D类音频放大器

1.2W、低EMI、无需滤波的D类音频放大器,以D类放大器的效率提供AB类放大器的性能,可有效节省电路板空间,延长电池寿命

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 无需滤波即可在100mm电缆传输中满足FCC辐射标准
  • 与传统方案相比,独特的扩展频谱模式使辐射指标改善5dB
  • 可选择外部SYNC输入
  • 为立体声工作方式提供简单的主、从配置
  • 效率达88%
  • 为8Ω负载提供1.2W驱动
  • 低至0.1%的THD+N
  • 高PSRR (217Hz下72dB)
  • 集成咔嗒声抑制电路
  • 兼容1.8V逻辑电平
  • 低静态电流(4mA)
  • 低功耗关断模式(0.1µA)
  • 短路与热过载保护
  • 采用高效散热、节省空间的12焊球UCSP (1.5mm x 2mm x 0.6mm)封装

MAX9746单声道D类音频功率放大器能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的性能,可有效节省电路板空间,延长电池寿命。MAX9746专为采用1.8V逻辑接口的系统而设计。MAX9746采用D类结构,能够以接近90%的效率为8Ω负载提供1.2W功率。低EMI调制方案省去了传统的D类放大器输出滤波器。

MAX9746提供两种调制方案:固定频率调制(FFM)模式和扩展频谱调制(SSM)模式,可有效降低EMI。另外,MAX9746的振荡器可以通过SYNC输入与外部时钟同步,允许用户自定义开关频率。SYNC输入还允许多个MAX9746级联,同步工作,以减小时钟互调引起的干扰。该器件采用全差分结构、全桥输出以及完备的咔嗒声抑制电路。增益由内部设定,进一步减少了外部元件数量。

MAX9746具有72dB PSRR,低至0.01%的THD+N以及高于90dB的SNR。短路与热过载保护在故障条件下能够使器件免于损坏。MAX9746采用12焊球UCSP™ (1.5mm x 2mm x 0.6mm)封装。工作于-40°C至+85°C的扩展级温度范围。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA
  • 便携式音频

MAX9746
1.2W、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
MAX9746:原理框图
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频放大器 1
MAX9712 过期 500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9746的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览