MAX9729

过期

具有BassMax、音量控制和输入复用器的立体声耳机放大器

DirectDrive耳机放大器集成了3:1输入立体声复用器、I²C接口和业内领先的喀嗒声抑制电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • DirectDrive耳机放大器省去了大容量隔直流电容
  • 3:1输入多路复用器具有数字衰减控制电路
  • 可由软件使能的低音提升
  • 集成32级音量控制
  • 具有可编程输出电平的蜂鸣输入
  • 低静态电流
  • 业界领先的咔嗒和噼噗声抑制
  • I²C兼容2线接口
  • 短路保护
  • 1.8V至3.6V单电源供电
  • 提供节省空间的增强散热型、28引脚TQFN-EP (5mm x 5mm x 0.8mm)封装
MAX9729
具有BassMax、音量控制和输入复用器的立体声耳机放大器
MAX9729:简化框图
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
音频放大器 2
MAX9723 量产 立体声DirectDrive®耳机放大器,具有BassMax、音量控制和I²C接口
MAX9726 过期 DirectDrive耳机放大器,具有BassMax、I²C接口、音量控制和增益控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9729的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览