MAX9727

过期

四通道音频线驱动器,提供3VRMS输出

四通道音频线驱动器,5V供电时输出信号摆幅2VRMS (3.3V VDD下,输出1.6VRMS)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 100dB的高PSRR
  • 109dB信噪比(SNR)
  • 以地为参考的输出
  • 上电/关断时无咔嗒/噼噗声
  • 差分输入
  • 5V供电时,向1kΩ负载提供3VRMS驱动
  • 3.3V供电时,向1kΩ负载提供2VRMS驱动
  • 每通道消耗3mA电源电流
  • 单位增益稳定
  • 100nA低功耗关断模式
  • 可驱动大于220pF的CLOAD
  • 输出端提供±8kV HBM ESD保护
MAX9727
四通道音频线驱动器,提供3VRMS输出
MAX9727:典型工作电路
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
MAX9727EVKIT

MAX9727评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 以地为参考的输出
  • 评估板具有四个易于配置的通用运算放大器
  • 5V供电时,向1kΩ负载提供3VRMS驱动
  • 109dB信噪比(SNR)
  • 上电/关断时无咔嗒/噼噗声
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9727评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,将MAX9727配置为四路通用运算放大器。该评估板提供能将MAX9727配置为反相放大器、非反相放大器、差分放大器或者积分器的元件。

MAX9727评估板工作于2.7V至5.5VDC电源电压。MAX9727的DirectDrive®结构提供以地为参考上下摆动的输出,无需隔直电容。

应用

  • A/V接收机
  • CD与DVD播放器
  • 消费类与专业音频设备
  • 便携式音频设备
  • 机顶盒
  • 声卡

MAX9727EVKIT
MAX9727评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9727的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览