概览

优势和特点

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 以地为参考的输出
  • 评估板具有四个易于配置的通用运算放大器
  • 5V供电时,向1kΩ负载提供3VRMS驱动
  • 109dB信噪比(SNR)
  • 上电/关断时无咔嗒/噼噗声
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9727评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,将MAX9727配置为四路通用运算放大器。该评估板提供能将MAX9727配置为反相放大器、非反相放大器、差分放大器或者积分器的元件。

MAX9727评估板工作于2.7V至5.5VDC电源电压。MAX9727的DirectDrive®结构提供以地为参考上下摆动的输出,无需隔直电容。

应用

  • A/V接收机
  • CD与DVD播放器
  • 消费类与专业音频设备
  • 便携式音频设备
  • 机顶盒
  • 声卡

相关产品