MAX97236

过期

带有插孔检测的音频放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 30mW Headphone Amplifier Employs Second- Generation DirectDrive® with Dual-Mode Charge-Pump Architecture
  • Automatic Jack Detection Circuitry
  • Microphone Amplifier and Bias
  • 1.8V Power Supply
  • 2.4V to 3.6V Microphone Power Supply
  • Headphone Amplifier Volume Control
  • Decodes Data from a Passive Multibutton Headset Remote Control
  • 25-Bump, 2.4mm x 2.3mm, 0.4mm Pitch WLP
MAX97236
带有插孔检测的音频放大器
pdp-image-unavailable
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
评估套件

MAX97236EVKIT

MAX97236评估板

特性和优点

  • USB供电
  • I2C 接口
  • RCA输入连接器
  • 3.5mm输出连接器
  • Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件
  • 表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX97236评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX97236 IC,这是一款音频放大器,具有自动插孔检测和配置、音量控制以及麦克风前置放大器功能。为便于评估,该评估套件包括输入RCA插孔连接器(J2、J3)、5引脚立体声耳机插孔连接器(J1)和外部时钟输入BNC插孔连接器(J4)。

该器件的I2C控制总线与板载MAXQ2000微控制器进行接口,便于使用评估套件软件进行评估。

 

应用

  • 移动手机
  • 笔记本电脑
  • 便携式游戏机
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX97236EVKIT
MAX97236评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX97236的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览