概览

优势和特点

  • USB供电
  • I2C 接口
  • RCA输入连接器
  • 3.5mm输出连接器
  • Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件
  • 表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX97236评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX97236 IC,这是一款音频放大器,具有自动插孔检测和配置、音量控制以及麦克风前置放大器功能。为便于评估,该评估套件包括输入RCA插孔连接器(J2、J3)、5引脚立体声耳机插孔连接器(J1)和外部时钟输入BNC插孔连接器(J4)。

该器件的I2C控制总线与板载MAXQ2000微控制器进行接口,便于使用评估套件软件进行评估。

 

应用

  • 移动手机
  • 笔记本电脑
  • 便携式游戏机
  • 智能电话
  • 平板电脑

相关产品