MAX9720

量产

50mW、DirectDrive®、立体声耳机放大器,带有SmartSense™和关断

50mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有SmartSense和关断功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • DirectDrive技术省去大尺寸的隔直电容
  • SmartSense技术自动检测短路
  • 低达5mA的静态电流
  • 固定增益,无需外部反馈网络
    • MAX9720A:-1V/V
    • MAX9720B:-1.41V/V
  • 每声道输出功率50mW
  • 0.003%的超低THD+N
  • 高PSRR (217Hz时,92dB)
  • 内部集成的咔嗒声和噼噗声抑制功能
  • 1.8V至3.6V单电源工作
  • 过热保护功能
  • 提供节省空间的封装
    • 16引线点UCSP封装(2mm x 2mm x 0.6mm)
    • 16引脚TSSOP封装
MAX9720
50mW、DirectDrive®、立体声耳机放大器,带有SmartSense™和关断
MAX9720、MAX9720A、MAX9720B:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9720的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览