MAX9710
量产3W、单声道/立体声BTL音频功率放大器,带有关断
3W、单声道/立体声、BTL音频功率放大器,带有关断功能,具有业内领先的PSRR性能
- 产品模型
- 2
概述
- 3W输出给3Ω (1% THD+N)
- 4W输出给3Ω (10% THD+N)
- 工业顶级水平的100dB PSRR
- 符合PC99/01规范
- 咔嗒-噼噗声抑制技术
- 极低的0.005% THD+N
- 低静态电流:7mA
- 低功耗关断模式:0.5µA
- 静音功能
- 20引脚薄型QFN (5mm x 5mm x 0.8mm)
MAX9710/MAX9711是立体声/单声道3W BTL音频功率放大器。它们符合PC99/01标准,可工作于4.5V至5.5V单电源下,具有工业顶级水平的100dB PSRR,使这些器件可以在充满噪声的电源环境下使用,无需额外的电源。0.005%超低的THD+N可以确保对音频信号进行干净、低失真的放大,而咔嗒和噼噗声抑制电路消除通、断电时的瞬时杂音。节能特性包括:低至2mV的VOS (使通过扬声器的直流电流最小),低至7mA的电源电流,以及关断状态下0.5µA电流。MUTE功能可以快速地开启或关闭输出。
这些器件均有过热保护功能,可正常工作于-40°C至+85°C的温度范围,并提供传热效率高的封装。MAX9710提供20引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)。MAX9711提供12引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)。
应用
- 平板PC显示器
- 平板电视
- 通用音频
- 笔记本电脑
- 带有电源的扬声器
- 双向无线装置
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9710ETP+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX9710ETP+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9710的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论