MAX97001

过期

带有单声道D类扬声器和H类耳机放大器的音频子系统

2mm x 2.5mm 20焊球WLP封装音频子系统,带有限幅器,提供业内最佳的D类和H类耳机放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.7V至5.5V扬声器放大器供电电压
  • 1.6V至2V耳机放大器供电电压
  • 扬声器输出可达700mW (VPVDD = 3.7V、ZSPK = 8Ω + 68µH)
  • 耳机放大器输出为每通道37mW (RHP = 16Ω)
  • 低辐射D类放大器
  • 高效H类耳机放大器
  • 以地为参考的耳机输出
  • 2路立体声单端/单声道差分输入
  • 集成失真限幅器(扬声器输出)
  • 集成DPST模拟开关
  • 无咔嗒/噼噗声
  • 无TDMA噪声
  • 2mm x 2.5mm、20焊球WLP封装(焊球间隔为0.5mm)
MAX97001
带有单声道D类扬声器和H类耳机放大器的音频子系统
MAX97001:简化框图
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
评估套件

MAX97001EVKIT

MAX97001评估板

特性和优点

  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • 具有用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • 表贴元件
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX97001评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估采用2线I²C接口通信的单声道D类音频功率放大器和立体声H类DirectDrive®耳机放大器MAX97001。评估板提供板上微控制器,通过I²C接口与MAX97001通信。此外还提供连接模拟输入和放大器输出所需的PCB焊盘。

MAX97001评估板采用2.7V至5.5V电源为PVDD供电,采用1.8V电源为VDD供电。

评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板的微控制器产生I²C指令。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式多媒体播放器

MAX97001EVKIT
MAX97001评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX97001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览