概览
优势和特点
- 经过验证的音频PCB布局
- 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
- 具有用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
- 表贴元件
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX97001评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估采用2线I²C接口通信的单声道D类音频功率放大器和立体声H类DirectDrive®耳机放大器MAX97001。评估板提供板上微控制器,通过I²C接口与MAX97001通信。此外还提供连接模拟输入和放大器输出所需的PCB焊盘。
MAX97001评估板采用2.7V至5.5V电源为PVDD供电,采用1.8V电源为VDD供电。
评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板的微控制器产生I²C指令。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX97001EVKIT: Evaluation Kit for the MAX97001 Data Sheet (Rev. 0)2010/3/30PDF1M