MAX969
量产单/双/四路、微功耗、超低电压、满摆幅输入/输出比较器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 超低单电源工作电压低至+1.6V
- 轨到轨共模输入电压范围
- 每个比较器的静态电源电流为3µA
- 开漏输出摆幅超出VCC
- 1.235V±1.5%精密内部基准电压源(MAX965/967/968/969)
- 10µs传播延迟(50mV过驱)
- 采用节省空间的封装:
- 8引脚µMAX (MAX965–MAX968)
- 16引脚QSOP (MAX969/MAX970)
MAX965–MAX970单通道/双通道/四通道微功耗比较器具有轨至轨输入和输出,在采用低至+1.6V的单电源供电时完全符合规格。这些器件中每个比较器的电流消耗小于5µA,并具有可超出VCC拉至地电压以上6V(最大值)的开漏输出。此外,这些比较器的轨到轨输入共模电压范围使其非常适合超低电压操作。
MAX965系列比较器具有+1.6V至+5.5V单电源工作电压范围,非常适合2节电池供电的应用。MAX965/MAX967/MAX968/MAX969提供可编程迟滞和1.235V±1.5%内部基准电压源。所有器件均采用节省空间的8引脚µMAX®或16引脚QSOP封装。
应用
- 2节电池供电/便携系统
- 地/电源检测
- 移动通信
- 门限检测器/鉴别器
- 电压电平转换器
- 窗比较器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX969EEE+ | QSOP | ||
| MAX969EEE+T | QSOP | ||
| MAX969ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX969ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册