MAX9671

预发布

用于双SCART连接器的低功耗音频/视频开关,带有音量控制

功耗最低、集成度最高的双SCART A/V开关,专用于STB市场

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 66mW静态功耗
  • 2.8mW待机功耗
  • 可编程音频增益控制:-62dB至0dB (TV音频输出)
  • 无咔嗒/噼噗声的DirectDrive音频
  • 视频输入和视频负载检测
  • 视频重建滤波器具有10MHz通带,27MHz频点提供52dB衰减
  • 3.3V和12V电源供电

MAX9670/MAX9671双路SCART矩阵开关能够在I²C控制下实现机顶盒解码芯片和两个外部SCART控制器之间的音频、视频信号切换。MAX9670/MAX9671采用3.3V和12V电源供电,静态功耗为66mW,以典型信号驱动典型负载时平均功耗为300mW。视频输入检测、视频负载检测以及2.8mW待机功耗简化了智能、低功耗机顶盒的设计。

MAX9670/MAX9671音频部分包含带缓冲的交叉点开关,用于音频输入到音频输出的切换,提供-62dB至0dB、2dB步长的可编程音量控制。DirectDrive®输出放大器产生一路以地为参考的2VRMS满量程音频信号,无需大体积输出电容,有效抑制咔嗒/噼噗声。过零检测电路仅在过零时切换音频信号,从而进一步降低咔嗒/噼噗声。MAX9671提供TV左、右声道音频输入。

MAX9670/MAX9671视频部分包括一个带缓冲的交叉点开关,用于视频输入到视频输出的切换。机顶盒解码芯片的标清视频信号经过低通滤波后可以消除带外噪声。

MAX9670/MAX9671还支持低速切换和高速切换信号。系统状态改变时,MAX9670/MAX9671发出中断信号通知微控制器。

应用

  • DVD播放器
  • 机顶盒
  • TV

MAX9671
用于双SCART连接器的低功耗音频/视频开关,带有音量控制
MAX9670、MAX9671:系统原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9671的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览