MAX9670
预发布用于双SCART连接器的低功耗音频/视频开关,带有音量控制
功耗最低、集成度最高的双SCART A/V开关,专用于STB市场
概述
- 66mW静态功耗
- 2.8mW待机功耗
- 可编程音频增益控制:-62dB至0dB (TV音频输出)
- 无咔嗒/噼噗声的DirectDrive音频
- 视频输入和视频负载检测
- 视频重建滤波器具有10MHz通带,27MHz频点提供52dB衰减
- 3.3V和12V电源供电
MAX9670/MAX9671双路SCART矩阵开关能够在I²C控制下实现机顶盒解码芯片和两个外部SCART控制器之间的音频、视频信号切换。MAX9670/MAX9671采用3.3V和12V电源供电,静态功耗为66mW,以典型信号驱动典型负载时平均功耗为300mW。视频输入检测、视频负载检测以及2.8mW待机功耗简化了智能、低功耗机顶盒的设计。
MAX9670/MAX9671音频部分包含带缓冲的交叉点开关,用于音频输入到音频输出的切换,提供-62dB至0dB、2dB步长的可编程音量控制。DirectDrive®输出放大器产生一路以地为参考的2VRMS满量程音频信号,无需大体积输出电容,有效抑制咔嗒/噼噗声。过零检测电路仅在过零时切换音频信号,从而进一步降低咔嗒/噼噗声。MAX9671提供TV左、右声道音频输入。
MAX9670/MAX9671视频部分包括一个带缓冲的交叉点开关,用于视频输入到视频输出的切换。机顶盒解码芯片的标清视频信号经过低通滤波后可以消除带外噪声。
MAX9670/MAX9671还支持低速切换和高速切换信号。系统状态改变时,MAX9670/MAX9671发出中断信号通知微控制器。
应用
- DVD播放器
- 机顶盒
- TV
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9670的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论