MAX9654

不推荐用于新设计

3.3V、三通道HD/SD滤波放大器,带有关断功能

3.3V供电可有效节省功率,无需5V视频电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 每通道电源电流损耗仅为9.5mA
  • 可选择低通滤波器用于高清或标清视频信号(MAX9654)
  • 8.5MHz标清通带,27MHz时衰减为57dB
  • 42MHz标清通带,109MHz时衰减为50dB
  • 2V/V增益
  • 3.135V至3.465V单电源供电
  • 12µA关断模式(MAX9653/MAX9654)
MAX9654
3.3V、三通道HD/SD滤波放大器,带有关断功能
MAX9652、MAX9653、MAX9654:典型应用电路
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
IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9654的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览