MAX9627

量产

低噪声、低失真、1.35GHz全差分放大器

超低失真、可快速建立差分输出的放大器,采用3mm x 3mm封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低电压噪声密度3.6nV/
  • 低谐波失真
    • 10MHz下,HD2/HD3为-102/-105dB
    • 125MHz下,HD2/HD3为-86/-80dB
  • 工厂设置增益选项:1V/V、2V/V和4V/V
  • 1.35GHz小信号带宽
  • 可调节输出共模电压
  • 差分至差分或单端至差分工作
  • 25µA关断电流
  • +2.85V至+5.25V单电源供电
  • 小尺寸、3mm x 3mm、12引脚TQFN封装
MAX9627
低噪声、低失真、1.35GHz全差分放大器
MAX9626/MAX9627/MAX9628 Circuit Diagram MAX9626/MAX9627/MAX9628 Pin Configuration
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
MAX9626EVKIT

MAX9626、MAX9627和MAX9628评估板

特性和优点

  • 2.85V至5.25V单电源供电
  • 工厂预置为1V/V增益
  • 可调的输出共模电压
  • 关断输入
  • 还可用于评估MAX9627/MAX9628 (替换IC)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9626评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9626低噪声、低失真、宽带差分放大器/ADC驱动器,器件采用12引脚TQFN封装。评估板电路预先配置为ADC驱动器。电路板输入/输出端均提供SMA连接器,评估板采用2.85V至5.25V单电源供电。该评估板还可用于评估MAX9627/MAX9628,请在订购评估板时向工厂申请MAX9627/MAX9628 IC的免费样品。

应用

  • ATE
  • 通信
  • 高性能使用仪表
  • 医学成像

MAX9626EVKIT
MAX9626、MAX9627和MAX9628评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9627的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览