MAX9622

过期

高精度、宽带运算放大器

高功效运算放大器,小尺寸SC70封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 50MHz单位增益带宽
  • 较低的输入失调电压(100µV,最大值)
  • 输入共模电压范围扩展到地电位以下
  • 2.0V至5.25V较宽的供电范围
  • 电源电流低至1mA
MAX9622
高精度、宽带运算放大器
MAX9622:典型应用电路
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
工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览