MAX9599
过期低功耗可编程gamma缓冲器
为平板PC提供完备的gamma校准可编程基准电压
Viewing:
概述
- 28mW静态功耗
- 4mm x 4mm封装
- 14通道、10位可编程gamma输出
- 非易失MTP存储器(300次重复写操作)
MAX9599提供多路可编程基准电压,用于TFT LCD的gamma校准。每路gamma输出均具有10位数/模转换器(DAC)和大电流缓冲器,缩短了显示关键电平和图形时输出电压的恢复时间。可精确编程的内部基准能够设置DAC的满量程电压。
该IC包含可多次编程(MTP)非易失存储器,用于存储基准数据和所有gamma输出码。
Gamma输出电压、可编程基准和非易失存储器均可通过1MHz (快速模式) I²C接口数字编程。
应用
- 监视器
- 笔记本电脑和平板TFT LCD
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9599的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论