MAX9563

双/三通道、DirectDrive视频放大器,提供重建滤波器

-

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • DC-Coupled Output
  • Direct Connection to Video DACs
  • Video Output Black Level or Blank Level Set to Ground
  • CVBS, S-Video, and YPbPr Support
  • Video Reconstruction Filter with 50dB Attenuation at 27MHz
  • Preset Gain of +6dB
  • 10nA Shutdown Supply Current
  • Single 2.7V to 3.6V Power-Supply Operation
MAX9563
双/三通道、DirectDrive视频放大器,提供重建滤波器
pdp-image-unavailable
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
有源滤波器 2
MAX9502 不推荐用于新设计 2.5V视频放大器,带有重建滤波器
MAX9505 过期 DirectDrive视频放大器,带有重建滤波器和模拟开关
运算放大器 1
MAX9503 量产 DirectDrive®视频放大器,带有重建滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9563的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览