MAX9540

过期

图形视频同步添加/提取电路

完备的芯片组,提供同步提取,可实现5线RGBHV信号的3线传输

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3线RGB至5线RGBHV接口
  • 支持VGA至UXGA分辨率
  • 低失调电压(±1mV)
  • 180MHz大信号带宽
MAX9540
图形视频同步添加/提取电路
MAX9539、MAX9540:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9540的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览