MAX9519
预发布1mm x 1mm视频滤波放大器,提供自动关断和4V/V增益
超小尺寸视频滤波放大器,提供智能化电源监测和AutoShutdown™功能
Viewing:
概述
- 超小尺寸、4焊球、1mm x 1mm UCSP封装
- 自动关断功能
- 直流耦合输入和输出
- 2.7V至3.6V单电源供电
- 视频重建滤波器具有9MHz通带,在27MHz频点的衰减为48.5dB
- 1.8µA的关断电流
MAX9519是一款超小尺寸、标清视频滤波放大器,提供自动关断,采用4焊球、1mm x 1mm、UCSP™封装。
自动关断电路无需关断控制,能够在没有视频输入信号和/或输出端没有视频负载时自动关闭滤波器和输出放大器,从而提供智能化电源管理。关断时,器件仅消耗1.8µA电流。
MAX9519具有内部重建滤波器,用来平滑视频数/模转换器(DAC)输出视频信号的阶跃并降低毛刺。重建滤波器在9MHz通带内具有±1dB的平坦度,在27MHz频点的典型衰减为48.5dB。
MAX9519视频输入可以直接连接到DAC输出。MAX9519具有4V/V内部固定增益,用于接收0.5VP-P标称满量程视频输入。MAX9519工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 数码相机(DSC)
- 数字摄像机(DVC)
- 移动电话
- 便携或空间受限产品
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 有源滤波器 1 | ||
| MAX9515 | 预发布 | 1mm x 1mm视频滤波放大器,提供自动关断和2V/V增益 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9519的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论