产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.0GHz数据速率时,>500mV差分输出
  • 异步模式下,336ps (典型值)传输延迟
  • 17ps (典型值)通道至通道扭曲
  • 集成50Ω输出(MAX9421/MAX9423)
  • 集成100Ω输入(MAX9422/MAX9423)
  • 同步/异步工作模式
  • MAX9421
    四路、差分LVECL至LVPECL转换器
    MAX9420、MAX9421、MAX9422、MAX9423:功能框图
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9421的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览