MAX9420
过期四路、差分LVECL至LVPECL转换器
Viewing:
概述
MAX9420-MAX9423超高速、低扭曲的4路LVECL到LVPECL转换器,设计用于高速信号和时钟驱动,这些器件具有336ps的超低传输延迟和17ps的通道至通道扭曲。
通过外部时钟,四路通道能够同步工作,或在异步模式下,由SEL输入状态决定。使能输入提供了强制所有输出端为差分低电平状态的功能。
在-2.0V至-3.6V负电源工作时,这些器件兼容于LVECL输入信号;当采用2.375V至3.6V的正电源工作时,提供差分LVPECL输出信号。
多种输入输出端接方式提供了最大的设计灵活性,MAX9420具有开路输入和发射极开路输出,MAX9421提供开路输入和50Ω串联输出,MAX9422具有100Ω差分输入阻抗和发射极开路输出,MAX9423具有100Ω差分输入阻抗和50Ω串联输出。
MAX9420-MAX9423指定工作温度范围-40°C至+85°C,提供节省空间的32引脚5mm x 5mm TQFP封装和5mm x 5mm QFN封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 无线基站
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9420的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论