MAX9401
四路、ECL/PECL差分缓冲器/接收器
Viewing:
概述
MAX9401/MAX9404是超高速、低扭曲的四路ECL/PECL缓冲器/接收器,设计应用于高速数据和时钟驱动。通过外部时钟,四路通道能够同步工作,或在异步模式下,由SEL输入状态决定。使能输入提供了强制所有输出端为差分低电平状态的功能。
MAX9401具有高阻抗(开路)输入,MAX9404具有100Ω的差分输入终端电组,以减少外部元件的数目。两种器件均具有两倍摆幅的发射极开路输出,尤其适合于驱动长线电缆。MAX9401/MAX9404工作电源电压范围VCC - VEE = +3.0V至+5.5V,指定工作温度范围-40°C至+85°C,提供节省空间的32引脚5mm x 5mm QFN (EP)封装和TQFP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 无线基站
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9401的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论