MAX9276

过期

3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴或STP输入及并行输出

解串器用于同轴电缆,有效减少汽车娱乐系统的重量及成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 理想用于高清视频应用
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 104MHz宽带模式支持1920x720p/60Hz、24位彩色显示屏
    • 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
    • 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
    • 音频时钟取自于音频源或音频接收器
    • 颜色查找表,用于γ修正
    • CNTL[3:0]控制输出
  • 多速率传输,提高系统灵活性
    • 串行码率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • UART、UART/I²C或I²C混合模式下,控制通道支持9.6kbps至1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 可编程扩频功能有效降低EMI
    • 跟踪输入的扩展频谱
    • 高灵敏度模式,最大程度抑制控制通道噪声
  • 用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
    • 可编程选择8个默认器件地址
    • 2个专用GPIO端口
    • 专用“Up/Down”GPI,用于触摸屏中断等其它功能
    • 远程/本地休眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • ±10kV接触放电ESD保护和±15kV ISO 10605和IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
MAX9276
3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴或STP输入及并行输出
MAX9276, MAX9280: Typical Application Circuit
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 2
MAX9279 量产 用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器
MAX9275 量产 用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAXCOAX2STP-HSD

评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

特性和优点

  • 支持利用同轴电缆评估套件来评估STP电缆的工作情况,从而无需购买一套STP评估板
  • 只需一个适配器套件即可将同轴电缆评估套件用于不同的产品

产品详情

借助MAXCOAX2STP-HSD同轴转STP电缆适配器套件,同轴电缆评估套件(EV套件)可用于使用STP电缆(装配有Rosenberger STP连接器)的Maxim串行器/解串器产品。有关当前受支持产品的列表,请参见表1。

该适配器套件包括一个串行器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;一个解串器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;以及一条2m STP电缆,装配有两个Rosenberger插口STP连接器。完整数据手册图1中的照片显示了适配器套件元件。

 

应用

  • 车载摄像系统
  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAXCOAX2STP-HSD
评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9276的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览