MAX920
量产SOT23、1.8V、Nanopower、Beyond-the-Rails比较器,带/不带基准电压源
非常适合用于便携式设备中的2节电池监控
- 产品模型
- 4
概述
- 超低电源电流
- 每个比较器380nA (MAX919/MAX920)
- 每个带基准电压源的比较器750nA (MAX917/MAX918)
- 确保在低至+1.8V的电压下工作
- 1.245V±1.5%内部基准电压源(MAX917/MAX918)
- 输入电压范围扩展至供电轨以上200mV
- 具有±8mA驱动能力的CMOS推挽输出(MAX917/MAX919)
- 提供开漏输出版本(MAX918/MAX920)
- 无瞬态开路电流开关
- 具有内部迟滞,可实现干净的切换操作
- 过驱输入无反相
- 节省空间的SOT23封装
MAX917–MAX920 nanopower比较器采用节省空间的SOT23封装,具有Beyond-the-Rails™输入,并确保在低至+1.8V的电压下工作。MAX917/MAX918具有1.245V±1.5%板载基准电压源,仅消耗750nA的超低电源电流,而MAX919/MAX920(无基准电压源)仅需要380nA的电源电流。上述特性使得MAX917–MAX920系列比较器非常适合所有2节电池应用,包括监控/管理。
输出级的专门设计限制了开关时的电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器典型的电源毛刺。该设计还充分降低了动态条件下的总体功耗。MAX917/MAX919具有可进行灌电流和拉电流操作的推挽输出级。大型内部输出驱动器支持轨到轨输出摆幅,负载高达8mA。MAX918/MAX920具有开漏输出级,因此适合用于混合电压系统设计。
应用
- 2节电池监控/管理
- 医疗仪器
- 移动通信
- 笔记本电脑和PDA
- 接地或电源线检测
- 遥测和远程系统
- 阈值检测器/鉴频器
- 超低功耗系统
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX920ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX920ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX920EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX920EUK+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX920ESA+ | 量产 | |
| MAX920ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX920EUK+ | 量产 | |
| MAX920EUK+T | 量产 | |
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX920EUK+ | 量产 | |
| MAX920EUK+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX920EUK+ | 量产 | |
| MAX920EUK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX920的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论