MAX9179

过期

四路LVDS接收器,带有滞回

带有滞回的四通道LVDS接收器,适用于高速、低功耗、抗干扰能力强的应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证400Mbps数据速率
  • 50mV (典型)滞回
  • 使能端具有过冲/下冲电压保护(-1.0V或VCC + 1.0V)
  • IEC 61000-4-2第4级ESD保护
  • AC参数保证|VID| = 100mV
  • 3.3V单电源
  • 安全失效电路
  • 流通引脚排列
    • 简化PCB布局
    • 降低串扰
  • 低功耗CMOS设计
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • 断电时,输入为高阻
  • 引脚兼容于MAX9121和DS90LV048A
  • 提供纤小的薄型QFN封装
MAX9179
四路LVDS接收器,带有滞回
MAX9179:引脚配置
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
接口接收器 4
MAX9121 量产 四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列
MAX9122 量产 四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列
MAX9125 过期 四路LVDS线接收器,内部端接
MAX9126 过期 四路LVDS线接收器,内部端接
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9179的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览