MAX9178

过期

四路LVDS线驱动器,具有高ESD承受能力,引脚按信号流向排列

业内首款四通道LVDS驱动器,可自动检测输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 流通引脚排列
    • 简化了PCB布局
    • 降低了串扰
  • 引脚兼容于DS90LV047A和MAX9123
  • 保证400Mbps数据速率
  • 单端输入可以承受1V的过冲/下冲电压
  • 最大250ps脉冲扭曲
  • LVDS输出提供IEC 61000-4-2第4级ESD保护
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • +3.3V单电源工作
MAX9178
四路LVDS线驱动器,具有高ESD承受能力,引脚按信号流向排列
MAX9178:典型应用电路
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
电平转换器和缓冲区 1
MAX9123 量产 四路LVDS线驱动器,引脚按信号流向排列
接口变送器 1
MAX9124 过期 四路LVDS线驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9178的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览