MAX9154
过期低抖动、800Mbps、10端口、LVDS转发器,100Ω驱动
概述
MAX9153/MAX9154是低抖动,低压差分信号(LVDS)中继器,尤其适合于那些要求高速数据或时钟分配、且尽可能减小功耗和尺寸以及噪声的应用。低功耗和低噪声的应用很理想。MAX9153接收单路LVDS输入,MAX9154接收单路LVPECL输入,都中继为10路LVDS输出。每路差分输出能够驱动100Ω负载,允许在接收器输入端带有100Ω终端电阻的传输线上进行点到点信号分配。
极低的90psP-P (最大)加性系统抖动和1psRMS (最大)加性随机抖动等特性,保证在那些定时误差极其敏感的高速链路中,尤其是那些包含时钟和数据恢复电路、或串行器和解串器应用中,进行可靠地通讯。工作在+3.3V单电源时,其高速转换性能可以保证800Mbps的数据传输速率和小于60ps (最大)的通道间扭曲。
800Mbps时的电源电流为118mA,在断电模式下可减小到2µA。LVDS输入和输出符合ANSI/EIA/TIA-644标准。当输入无驱动和开路、断路或短路时,MAX9153的安全失效特性将设置高输出。MAX9153/MAX9154提供28引脚TSSOP封装,工作在-40°C 至+85°C的宽温度范围。
对于引脚兼容、具有驱动双终端电阻(50Ω) LVDS链路能力的10端口LVDS中继器,请参考MAX9150的数据资料。
对于LVDS线驱动器和接收器,请参考MAX9110/MAX9112和MAX9111/MAX9113的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 时钟/数据分配
- 数字交叉连接
- 网络路由器和交换机
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9154的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论