MAX9134

过期

可编程、高速、多输入/输出LVDS交叉开关

利用LIN或I²C可编程交叉开关简化点到点LVDS链路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 每端口支持高达840Mbps数据速率
  • 未使能端口处于高阻态,便于端口扩展
  • LVDS输出带有可编程预加重
  • LVDS输入提供共模偏压
  • 开关切换的设置有三种可选方案:
    • I²C接口
    • LIN接口
    • 可编程引脚(MAX9134/MAX9135)
  • ±25kV ESD保护
  • +3.3V电源电压
  • -40°C至+105°C工作温度范围
MAX9134
可编程、高速、多输入/输出LVDS交叉开关
MAX9132、MAX9134、MAX9135:功能框图
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 7
MAX9207 过期 10位、总线LVDS串行器
MAX9206 最后购买期限 10位总线LVDS解串器
MAX9218 最后购买期限 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9205 最后购买期限 10位、总线LVDS串行器
MAX9235 不推荐用于新设计 10位、LVDS串行器
MAX9208 最后购买期限 10位总线LVDS解串器
MAX9217 最后购买期限 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9132EVKIT

MAX9132评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(提供电缆)
  • 带有板上微控制器,以产生I²C及LIN总线命令
  • I²C接口端接
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9132评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9132高速多端口LVDS交叉点开关。MAX9132具有3个输入端口和2个输出端口。该评估板还包含Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简捷的图像用户界面(GUI),便于评估MAX9132的性能。

MAX9132评估板PCB安装了MAX9132GUP+。

应用

  • 视频监控系统
  • 车载数字摄像机
  • 高速数字多媒体切换系统
  • 导航系统显示器
  • 视频/音频分配系统

MAX9132EVKIT
MAX9132评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9134的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览