MAX903
量产高速、低功耗、电压比较器
- 产品模型
- 6
概述
- 传播延迟:8ns(典型值)
- 18mW/比较器功耗(+5V,典型值)
- 独立的模拟和数字电源
- 灵活的模拟电源:+5V至+10V或±5V
- 输入范围包括负供电轨
- TTL兼容输出
- TTL兼容锁存输入(MAX901除外)
MAX900–MAX903高速、低功耗、单/双/四通道电压比较器具有差分模拟输入和带有源内部上拉电阻的TTL逻辑输出。MAX900–MAX903具有快速传播延迟(5mV过驱时典型值为8ns),因此非常适合用于快速A/D转换器和采样电路、线路接收器、V/F转换器以及许多其他数据鉴别应用。
所有比较器都可以由单独的模拟和数字电源或单个组合电源电压供电。模拟输入共模范围包括负供电轨,支持在单电源供电时进行接地检测。当采用+5V供电时,MAX900–MAX903中每个比较器的功耗为18mW。
MAX900–MAX903配备独立的TTL兼容锁存输入。当锁存输入被驱动为低电平时,比较器输出状态得到保持。除锁存器外,MAX901提供的性能与MAX900/MAX902/MAX903相同。
如需速度相同且功耗仅为一半的新型引脚兼容器件,请参见MAX9201/MAX9202/MAX9203数据手册。
应用
- 高速A/D转换器
- 高速数据采样
- 高速V/F转换器
- 输入触发器电路
- 线路接收器
- PWM电路
- 阈值检测器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX903CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX903CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX903CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX903EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX903ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX903ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX903CSA+ | 量产 | |
| MAX903CSA+T | 量产 | |
| MAX903ESA+ | 量产 | |
| MAX903ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX903CSA+T | 量产 | |
| MAX903ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX903的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论