MAX9011

量产

SC70封装、5ns、低功耗、单电源、高精度TTL比较器

5ns、低功耗、单电源供电、精密的TTL比较器,SC70和SOT23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超快、5ns传播延迟
  • 低静态电流:
    • 900µA (MAX9010/MAX9011)
    • 1.3mA (MAX9013)
    • 2.4mA (MAX9012)
  • 4.5V至5.5V单电源应用
  • 输入范围扩展至地电压以下
  • 无最小输入信号压摆率要求
  • 开关期间无电源电流尖峰
  • 使用传送缓慢的输入驱动时保持稳定
  • 过驱输入无输出反相
  • TTL兼容输出(MAX9013的补充)
  • 包含锁存功能(MAX9011/MAX9013)
  • 高精度比较器
    • 输入失调电压:0.7mV
    • 电压增益:3.0V/mV
  • 采用小型6引脚SC70和SOT23封装
MAX9011
SC70封装、5ns、低功耗、单电源、高精度TTL比较器
MAX9010、MAX9011,MAX9012,MAX9013:引脚配置
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
比较器 1
MAX913 量产 单/双路、超高速、低功耗、高精度TTL比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9011的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览