MAX8635

过期

双路、300mA、引脚可编程的低压差线性稳压器,提供复位或低噪声输出,采用微型2mm x 2mm µDFN封装

业内尺寸最小的双路、低压差线性稳压器,适合要求高集成度、高灵活性的低噪声、空间受限产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚可编程输出电压
  • 300mA输出电流
  • 100mA输出电流时压差90mV
  • 漏极开路、/RESET (MAX8633)
  • 低输出噪声:45µVRMS (MAX8634/MAX8636)
  • 低静态电流:54µA
  • 最大关断电流小于1µA
  • 输出电流限制
  • 热关断
MAX8635
双路、300mA、引脚可编程的低压差线性稳压器,提供复位或低噪声输出,采用微型2mm x 2mm µDFN封装
MAX8633、MAX8634、MAX8635、MAX8636:典型工作电路
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
线性稳压器 9
MAX8882 推荐用于新设计 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8883 量产 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8867 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8868 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8877 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8878 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8510 量产 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
MAX8511 量产 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
MAX8512 量产 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8635的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览