MAX7470

HDTV连续可变的抗混叠滤波器

支持所有视频格式,通过优化角频率可以改善视频质量,降低噪声

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 连续可调的抗混叠滤波器
    • 5MHz至34MHz,调节级数为256
  • 支持各种标准视频和计算机输入格式
    • 480i、480p、720p、1080i
    • QVGA、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA
    • Y Pb Pr、GsBR、RGBHV、Y/C、CVBS
  • 接收各种同步输入
    • Y同步、G同步、外部同步(正或负)
  • 缓冲输出驱动标准150Ω视频负载
    • 0dB (MAX7469)
    • +6dB (MAX7470)
  • 直流或交流耦合输出
  • 单+5V模拟电源和+3.3V数字电源
  • 5mW关断模式
  • 20引脚TQFN无铅封装
MAX7470
HDTV连续可变的抗混叠滤波器
MAX7469、MAX7470:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7470的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览